CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
Med ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL-26111Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | - 35 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
KEMA-KEUR
Godkjennings-ID: 71-119836Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 0,75 - 35 |
NK
Godkjennings-ID: 09 ME 141DNV
Godkjennings-ID: TAE00001CTcUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 150 A | 18 - 1/0 |
GL
Godkjennings-ID: 98876-96 HHNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II-delsertifikat | 690 V | 118,5 A | - 35 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 150 A | 18 - 1/0 |