Koblingslask, delingsmål: 15 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Produkttype
Koblingslask
Poltall
2
Delingsmål
15 mm
Delingsmål
15 mm
Farge
sølvfarget
Material
Messing
Isolasjonsmaterial
PA
Monteringstype
Skrumontasje
Artikkelnummer
0205232
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BBE1
Produktnøkkel
BE1Z3X
GTIN
4017918098223
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
27,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
24,49 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.