Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UK 16 BU - Gjennomgangsklemme
3006098
El-nr.: 1265134

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 76 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter