UT 4-QUATTRO BU - Gjennomgangsklemme
3044584
El-nr.: 1268265

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Disse variantene kan brukes som kompakte potensialfordelere
Testet for jernbaneformål