UDK 4 BU - Gjennomgangsklemme
2775090
El-nr.: 1265120

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 630 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

To tilkoblingspunkter på hver side for montering av flere ledere
Dobbel laskebrønn som gir individuell potensialfordeling og mating