CSA
Godkjennings-ID: 13631cUL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL-65063| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | - 2,5 | ||
EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Flerledertilkobling | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Flerledertilkobling | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
| Flerledertilkobling | 600 V | 5 A | 28 - 16 | |
KEMA-KEUR
Godkjennings-ID: 71-113433| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | - 2,5 | |||