EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
øverste etasje | 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | |
nederste etasje | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
Usegroup C | ||||
øverste etasje | 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | |
nederste etasje | 600 V | 30 A | 20 - 10 |