SMARTRTU AXC SG - Fjernstyreapparat
1110435

Fjernstyre- og automatiseringssystem for enkel overvåking og styring av anlegg i energinett

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Enkel integrering av applikasjonsspesifikk måleteknikk
Rask og enkel parametrisering via bruksspesifikt webinterface
Modulært I/O-system for enkel installering og utvidelsesmuligheter
Applikasjonsspesifikke automatiseringsfunksjoner åpner for "smarte" lokalnettstasjoner samt tilknytning av desentrale energianlegg
Pålitelig tilknytning til overordnede kontrollsentraler via spesifikk fjernstyreteknisk kommunikasjonsprotokoll (f. eks. i henhold til IEC 60870–5–101/104 og IEC 61850)
Støtter mange forskjellige protokoller, som http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Tilkobling av jordings- og kortslutningsvisning