Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Den brukes til å registrere digitale signaler. Inngangenes filtertider kan stilles inn for å øke støyimmuniteten. Filtertider på 100 μs gjør det mulig for deg å implementere en målefunksjon med en inngangsfrekvens på maks. 5 kHz.
AXL F DI32/1 1F
-
Digitalmodul
2688035
Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 32, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkjennings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XG001ABS
Godkjennings-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Godkjennings-ID: E238705cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
32 digitale innganger i henhold til EN 61131-2 type 1 og type 3
24 V DC, 2,4 mA
Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
Minimal oppdateringstid <100 µs
Filtertider kan stilles inn i tre trinn: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Maksimal inngangsfrekvens 5 kHz
Lagret utstyrsmerkeskilt