AXL F AI2 AO2 XC 1H - Analogmodul
1035429

Axioline F, Analog inn-/utgangsmodul, Analoge innganger: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, Analoge utganger: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

To analoge differanseinngangskanaler
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2 analoge utganger
Tilkobling av aktuatorene i 2 lederteknikk
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Oppdatering av prosessdata < 150 μs
Lagret utstyrsmerkeskilt
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)
Delvis lakkerte kretskort