Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Den benyttes til å registrere digitale likespenningssignaler på lavspenningsområdet. Innenfor en Axioline F-stasjon kan moduler for lav og ekstra lav spenning plasseres rett ved siden av hverandre.
AXL F DI8/2 24DC 1F
-
Digitalmodul
2702783
Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 2-leder, I samsvar med standard IEC 61850-3, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
8 digitale innganger med referanse til EN 61131-2 type 1
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
24 V DC, 2,5 mA
Filtertid < 1 ms
Inngangene er beskyttet mot forveksling av polaritet
Sikkert skille i henhold til EN 61010-2-201 / IEC 61010-2-201
Lagret utstyrsmerkeskilt
Diagnostikk- og statusvisninger
Oppfyller kravene iht. IEC 61850-3 og IEEE 1613