AXL F DI8/1 DO8/1 1H - Digitalmodul
2701916
El-nr.: 4301391

Axioline F, Digitalinn-/-utgangsmodul, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, Digitale utganger: 8, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

8 digitale innganger i henhold til EN 61131-2 type 1 og type 3
24 V DC, 2,4 mA
Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
Filtertider kan stilles inn i tre trinn: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Maksimal inngangsfrekvens 5 kHz
8 digitale utganger
24 V DC, 500 mA
Tilkobling av aktuatorene i enlederteknikk
Minimal oppdateringstid <100 µs
Lagret utstyrsmerkeskilt