Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Ved hjelp av den kan vanlig periferiutstyr med seriegrensesnitt brukes på et bussystem.
AXL F RS UNI XC 1H
-
Kommunikasjonsmodul
2702006
Axioline F, Kommunikasjonsmodul, grensesnitt RS-232, RS-485, RS-422: 1, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkjennings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XG001ABS
Godkjennings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkjennings-ID: E238705IECEx
Godkjennings-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Godkjennings-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkjennings-ID: E366272CCC
Godkjennings-ID: 2021122309114456_CNKompatible produkter
Dine fordeler
En seriell inn- og utgangskanal i RS-232-, RS-422- og RS-485-utførelse
Støtter forskjellige protokoller
Overføringshastigheten kan stilles inn opptil 250000 bit/s
Parametrisering via PDI-kanalen
Lagret utstyrsmerkeskilt
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)
Delvis lakkerte kretskort