Connect what matters

Vår Connectivity leverer energi, signaler og data pålitelig og effektivt – og kontakten skaper resultater.
En person med et nettbrett foran en kombinasjon av industrirobot, solcellepark og vindkraftverk

1000 banebrytende applikasjoner. En partner som forbinder

Der applikasjoner skaper nye muligheter, trengs det banebrytende tilkoblinger. Som Connectivity-partner sørger vi for at energi, signaler og data når frem til målet på en sikker, effektiv og bærekraftig måte. Slik oppstår det spesialiserte systemer som fremskynder prosesser og legger til rette for innovasjon. Enten det gjelder automatisering, mobilitet, infrastruktur eller digitale løsninger: Connectivity kobler ikke bare hva som helst til hva som helst – men det som betyr noe, til det som gir merkbar effekt: Connect what matters.

Helsepersonell i operasjonsklær foran et batteriakkumulatorsystem

1000 kW for en uavhengig strømforsyning​ Vår Connectivity stabiliserer energistrømmen i den kritiske infrastrukturen – og kontakt blir til helse

Forbindelser skaper sikkerhet når energien strømmer på en kontrollert måte, systemene reagerer stabilt og kritiske prosesser forblir pålitelige selv under krevende forhold. På denne måten oppstår den betryggende følelsen av at strøm er tilgjengelig når som helst man trenger den. Operatører av kritiske applikasjoner kan, ved hjelp av robuste infrastrukturer i form av batteriakkumulatorsystemer, sikre driftssikkerhet overalt der vi ikke kan klare oss uten dem: Connect what matters.

Ingeniør med nettbrett i et automatisert produksjonsanlegg med likestrømsteknikk

Opptil 10 % energibesparelse for større trygghet for fremtiden Vår tilkoblingsteknikk danner grunnlaget for energieffektive likestrømsnett – og kontakt skaper fremtiden

Med likestrøm kan energien utnyttes direkte der den produseres. Reduserte omformingstap reduserer driftskostnadene og øker systemeffektiviteten. Men å koble fra under belastning kan forårsake en farlig lysbue og dermed utgjøre en fare for mennesker og utstyr. Våre pluggforbindere for likstrømsnett gjør det mulig å koble til og fra under belastning på en sikker måte. Slik beskytter de operatørene, reduserer stillstandstidene og øker anleggstilgjengeligheten. Connect what matters.

En mann fører en videosamtale på et nettbrett; i bakgrunnen ser man serverhyller

100 % pålitelighet som bringer mennesker sammen Vår Connectivity sikrer pålitelig energiforsyning i bakgrunnen – og kontakt blir til nærhet

Koblinger fører sammen det som må samvirke – mennesker, systemer, applikasjoner og informasjon. De overvinner avstander, muliggjør vellykket kommunikasjon i komplekse strukturer og legger på en presis, robust og effektiv måte grunnlaget for tilgjengelighet og tillit. Der digitale tjenester bringer familier, team og infrastrukturer sammen, skaper den elektriske forbindelsen en merkbar nærhet. Connect what matters.

Far og datter lader en elbil; i bakgrunnen lades en elbil ved en ladestasjon

500 kW – det som får mennesker til å bevege seg​ Vår Connectivity-løsning muliggjør rask energiforsyning – og kontakt blir til mobilitet

E-mobilitet i hverdagen forutsetter en pålitelig ladeinfrastruktur – og denne trenger kraftig tilkoblingsteknikk for at ladeprosessene skal foregå raskt, komfortabelt og problemfritt. Våre Connectivity-løsninger for High Power Charging oppfyller nettopp disse kravene. Og når energi strømmer sikkert og effektivt inn i kjøretøyet, blir kontakt til mobilitet: For veiene som ligger foran oss. Connect what matters.

Mor og barn leser en bok sammen, i bakgrunnen står en akkumulator for hjemmebruk

15 kWh for 100 % trygghet Vår tilkobling sikrer energiforsyningen i ditt eget hjem – og kontakt blir til trygghet

Et hjem føles trygt når man til enhver tid har tilgang til egenprodusert energi. For å kunne levere dette trenger akkumulatorer for hjemmebruk tilkoblingsteknikk som overfører elektrisk effekt på en sikker måte, muliggjør intelligent styring og holder energistrømmen stabil. Slik gir egenprodusert strøm en god følelse når det virkelig gjelder. Connect what matters.

Kretskorttilkoblingsteknikk

Tilkoblinger som teller: Med printmoduler og kretskortpluggforbindere kan du skape pålitelige grensesnitt for morgendagens elektronikk. Phoenix Contact sin produktportefølje kobler sammen signaler, data og energi på en sikker, effektiv og bruksrettet måte – fra kompakt utstyrstilkoblingsteknikk til kraftig strømoverføring. Slik skapes den rette koblingen til det som virkelig teller: Applikasjonen din.

Pluggforbindere og fordelere

Enten det er i felten, i utstyret eller i infrastrukturen: Phoenix Contact sitt brede utvalg av pluggforbindere bidrar med pålitelige løsninger for industrielle og semi-industrielle anvendelser – fra rundpluggforbindere og data-, energilagrings- og solcellepluggforbindere til kraftige industripluggforbindere. Tilleggsfordelere, adaptere samt kabler og ledninger som er konfeksjonerbare eller ferdigkonfigurerte, sikrer helhetlige tilkoblingsløsninger akkurat der de trengs.

Pluggforbindere for E-mobilitet

For å oppnå en effektiv og pålitelig ladeinfrastruktur trengs det tilkoblingsteknikk som overfører høy strømstyrke på en sikker måte og som oppfyller kravene til moderne E-mobilitet. Med CHARX connect tilbyr Phoenix Contact et omfattende utvalg av DC-ladekabler og AC-ladekabler, ladekontakter samt infrastrukturladekontakter for fleksibel bruk i private, kommersielle og offentlige ladeapplikasjoner. På denne måten skapes robuste og fremtidssikre grensesnitt for lading av elkjøretøyer – effektivt, sikkert og tilpasset bruksområdet.