Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Produktløsninger for akkumulator for hjemmebruk Kombinasjonen av et solcelleanlegg med en akkumulator for hjemmebruk maksimerer egenforbruket av elektrisiteten som produseres i boligbygg.

Enebolig med batterilagringssystem i garasjen

Solcelleanlegg på taket, batteriakkumulator i kjelleren: I private husholdninger brukes akkumulator for hjemmebruk ofte i kombinasjon med et solcelleanlegg. I tillegg til vekselretter og strengkombiboks (GAK) inkluderer dette effektive systemet også selve akkumulatoren for hjemmebruk, som består av et batterimanagementsystem (BMS) og batterimodulene. Phoenix Contact tilbyr de riktige løsningene for alle disse bruksområdene.

Vår løsningsportefølje for akkumulator for hjemmebruk


Interaktivt bildekart: Porteføljevisualisering for lagringssystemer i hjemmet
Strengkombibokser for solenergi
For å installere solenergianlegg på en sikker måte og beskytte dem mot lynnedslag og overspenning tilbyr Phoenix Contact forskjellige typer strengkombibokser. Ved hjelp av disse generatortilkoblingsboksene avledes overspenningsinnkoblinger direkte mot jordpotensialet, slik at solenergianlegget fungerer videre. De prekonfeksjonerte boksene finnes i forskjellige konfigurasjoner og er kompatible med vekselrettere fra mange produsenter.
Til produktene
Tilkoblingsteknikk for vekselrettere
Koble det installerte solcelleanlegget og tilhørende strømakkumulator polforvekslingssikkert med vekselretteren din. I tillegg til den interne kretskorttilkoblingsteknikken tilbyr Phoenix Contact også pluggforbindere for tilkobling til solenergianlegget og til akkumulatoren for hjemmebruk. Vår portefølje omfatter i tillegg 3- og 5-polede AC-pluggforbindere samt tilkoblingsteknikk for data og signaler. Hybridpluggforbindere med høy beskyttelsesgrad er også tilgjengelige.
Til produktene
Universalhus for Embedded Systems
For å betjene og overvåke energiakkumulatoren hjemme hos deg tilbyr Phoenix Contact universalhuset i serien UCS som en ideell løsning for Embedded Systems. Husene har beskyttelsesgrad IP40 og beskytter kretskort i standardprofil pålitelig mot ytre påkjenninger. Med det omfattende tilbehøret er individuelle tilpasninger også mulig, for eksempel i form av uttakbare sidevegger.
Til produktene
Tilkoblingsteknikk for hjemmelagringssystemer
Fra kretskorttilkoblingsteknikk som kan betjenes med hendel og helt til polforvekslingssikker effekttilkobling: Phoenix Contact har en stor portefølje med tilkoblingsteknikk for lagringssystemer som forbinder batterimoduler for hjemmebruk og Power Control Unit sikkert og pålitelig. Den plassbesparende byggeformen tilrettelegger for praktisk betjening også der monteringsplassen er begrenset.
Til produktene
Produktportefølje for strengkombibokser i hjemmelagringssystemet

Strengkombibokser for solenergi

Robuste løsninger for beskyttelse mot lynnedslag og overspenning

Produktportefølje for tilkoblingsteknikk i vekselrettere

Tilkoblingsteknikk for vekselrettere

Effektiv konvertering fra likestrøm til vekselstrøm

Produktportefølje for universalhus i serien UCS

Universalhus for Embedded Systems

Optimal beskyttelse av elektroniske komponenter mot ytre påvirkninger

Produkthøydepunkter for akkumulator for hjemmebruk


Med en akkumulator for hjemmebruk kan en stor del av den solcellegenererte strømmen utnyttes av brukeren. Det er bra for både miljøet og lommeboken.

Dr. Rüdiger Meyer, Applikasjonsekspert på energilagringssystemer

Energiuavhengighet for hjemmet

Når man har et solenergianlegg installert i hjemmet, er det spesielt økonomisk effektivt å lagre solcellestrømmen i den egne batteriakkumulatoren, i stedet for å selge solcellestrømmen rimelig til lokale energileverandører. Ved behov blir den elektriske energien hentet opp, og strømmen fra solenergianlegget brukes i den egne husholdningen, f.eks. for å drifte varmepumpen eller for å lade elbiler. Elektrisk energi som genereres via solenergianlegget reduserer uttaksmengden hos energileverandøren og gir mer uavhengighet fra strømnettet. Utover dette kan strømsvikt laskes ved hjelp av strømakkumulatoren.

FAQ: Akkumulator for hjemmebruk


Akkumulatorer for hjemmebruk
Akkumulator for hjemmebruk i en boligbygning
Solcellepaneler på taket
Akkumulatorer for hjemmebruk

En akkumulator for hjemmebruk er et energilagringssystem som lagrer overskuddsenergi, vanligvis fra fornybare kilder som for eksempel solenergi. Denne energien kan så utnyttes når det er behov for det, for eksempel om natten eller i dårlig vær. Lagringssystemet består vanligvis av batterier som lagrer elektrisk energi på kjemisk vis. Lagringskapasiteten ligger i 10 kWh-segmentet.

Akkumulator for hjemmebruk i en boligbygning

Det finnes ulike teknologier for akkumulator for hjemmebruk, blant annet

  • AC-koblede systemer: Disse systemene er koblet til husholdningens strømnett via vekselstrøm (AC) og kan installeres uavhengig av solsystemet.
  • DC-koblede systemer: Disse systemene er direkte koblet til likestrømmen (DC) i solsystemet og gir en mer effektiv energioverføring.
  • Hybridsystemer: Disse kombinerer både vekselstrøms- og likestrømskobling og tilbyr fleksibilitet og effektivitet.

Solcellepaneler på taket

Akkumulatorer for hjemmebruk gir flere fordeler, blant annet

  • Energiuavhengighet: De gjør det mulig å bruke mer av den energien du produserer selv, og å bli mindre avhengig av det offentlige strømnettet.
  • Kostnadsbesparelser: Utnyttelse av lagret energi kan redusere strømkostnadene, spesielt i tider med høye strømpriser.
    - Miljøvern: De fremmer bruk av fornybar energi og reduserer CO 2-utslippene.

Kontakt

Applikasjonsekspert Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Ekspert på energilagringsapplikasjoner
Jeg hjelper deg gjerne med å velge de riktige komponentene.