De svingende mengdene med strøm som genereres fra kraftverk for fornybar energi samt ladeinfrastrukturens utbredelse gjør at nettoperatører står foran store utfordringer. Strømakkumulatorer bruker og lagrer temporært energioverskudd som oppstår. Strømmen klargjøres dersom forbruksmengden stiger eller generert mengde avtar. Masselagre med en kapasitet på flere megawattimer er derfor avgjørende for konstant nettstabilitet, ettersom de kompenserer for svingninger i strømnettet og forbedrer forsyningssikkerheten. Masselagre er ofte utformet som funksjonelle containere.
Produktløsninger for industrielle og store masselagre Vår harmoniserte produktportefølje muliggjør pålitelig drift av batteriakkumulatorer med høy kapasitet for handel, industri og nettjenester.
Storskala og industrielle lagringssystemer spiller en avgjørende rolle i moderne energiforsyning. De gjør det mulig å lagre store mengder elektrisk energi som kan hentes frem ved behov. Lagringssystemene fremmer utbyggingen av fornybar energi som vind- og solenergi, ettersom de kompenserer for svingninger i energiproduksjonen og muliggjør en stabil og pålitelig strømforsyning. Bruk av nettstøttende masselagre og industrielle kommersielle lagringssystemer gjør det mulig for forsyningsnett og selskaper å drive mer effektivt og bærekraftig. Dette gir både økonomiske og økologiske fordeler. Phoenix Contact står ved din side med en bred portefølje av løsninger og ekspertråd for din batterilagringsapplikasjon.
Vår løsningsportefølje for industrielle og store masselagre
Tilkoblingsteknikk for automasjonsskapet
Hvordan kabler jeg batteriakkumulatoren min på en skalerbar og sikker måte?
Effektelektronikk
Hvordan lader og utlader jeg batteriene mine på en pålitelig måte?
Sikker kommunikasjon
Hvordan etablerer jeg pålitelig kommunikasjon i og med batteriakkumulatoren min?
Styring
Hvordan overvåker, kontrollerer og regulerer jeg batteriakkumulatoren min?
Tilkoblingsteknikk for batterimoduler
Hvordan kabler jeg batterimodulene modulært og effektivt?
Ekstra strømforsyning
Hvordan forsyner og beskytter jeg batteriakkumulatoren min på en pålitelig måte?
Produkthøydepunkter for industrielle og store masselagre
Smart datavisualisering for batteriakkumulatorer
I tillegg til maskinvaren tilbyr vi også en passende digital løsning for visualisering av BESS-dataene dine. I løpet av sekunder får du innsikt i dataene dine, tilpasset maskinvaren og brukstilfellene dine.
Applikasjonseksempler fra konkrete prosjekter
FAQ: Industri- og masselagre
I industrien tilbyr systemer for lagring av strøm en rekke muligheter for å optimalisere driftsprosessene. Som Blackout-beskyttelse kan akkumulatorer laske kortvarige strømsvikt. Dermed kan driften av anlegg og maskiner opprettholdes, eller de kan stenges ned forskriftsmessig. Driftsstans som ikke er planlagt, hører dermed fortiden til. Et annet, viktig bruksområde for strømakkumulatorer, er den såkalte Peak-Shaving, som betyr at man kapper lasttopper. Akkumulatoren klargjør her strøm for topplaster, slik at denne strømmen ikke må hentes ut fra nettet. Det påvirker anskaffelsesprisen direkte, og øker anleggets driftsøkonomi. I tillegg gjør industriakkumulatorer det mulig å utnytte egenprodusert solcelleenergi effektivt og dermed redusere avhengigheten av dyre strømkjøp fra nettet.
Batteriakkumulatorer med høy kapasitet innebærer flere sikkerhetsrisikoer som må håndteres nøye. Overlading eller tekniske feil kan føre til at batteriene overopphetes og utløser en termisk runaway, noe som kan føre til brann eller eksplosjoner. Skader på batteriets struktur på grunn av støt, vibrasjoner eller annen fysisk påvirkning samt produksjonsfeil kan også forårsake kortslutning. Over tid og gjennom gjentatte ladesykluser kan batteriene miste ytelse og bli mer utsatt for defekter. For å minimere slike risikoer er det avgjørende med komponenter av høy kvalitet i lagertanken, i tillegg til regelmessig vedlikehold. Phoenix Contact har en bred portefølje i så måte.