Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Løsninger for pålitelig drift av batterilagringssystemer Energilagring blir stadig viktigere for en bærekraftig elektrifisering av verden. Med våre produkter og løsninger kan du oppnå pålitelig drift av slike systemer.

Beholder med avtrykk av et batteri i et grønt landskap

I et All Electric Society, der stadig flere enheter og systemer drives elektrisk, er batteriakkumulatorer spesielt viktige. De bidrar til å holde energiforsyningen stabil og pålitelig ved å utjevne svingninger i strømnettet og utnytte fornybare energikilder som sol- og vindkraft mer effektivt. Batterilagringssystemer bidrar til å redusere CO₂-utslippene og bidrar til å fremme en bærekraftig energiframtid.

Et batteri-energilagringssystem har en modulær struktur. Viktige moduler er Batterimanagementsystemet (BMS), strømkonverteringssystemet (PCS), klimaanlegget (HVAC) og strømstyringssystemet (PMS). Det er også installert ekstra moduler for å sikre sikker drift av batterilagringssystemet. Dette er for eksempel brannalarmsystemet, hjelpestrømforsyningen for belysning og DC-panelet, som tar seg av forsyning og lading av batteriene.

Skjematisk struktur av et stort batterilagringssystem


Store lagringsanlegg med en kapasitet på flere megawattimer spiller en avgjørende rolle for nettjenestene. De kompenserer for svingninger i strømnettet og øker nettstabiliteten. Når etterspørselen er lav, lagres overskuddsenergien og frigjøres igjen når belastningen er høy. De støtter også integreringen av fornybar energi og forbedrer forsyningssikkerheten. Masselagre kan være modulbaserte eller utformet som funksjonelle containere.

Interaktivt bildekart: Strukturen til et batterilagringssystem
PMS - Strømstyringssystem
PMS er kontrollsenteret for batterilagringssystemet. Den kontrollerer energistrømmene og sørger for at alt fungerer som det skal. I tillegg kommuniserer PMS med andre systemer, som BMS og PCS, for å samle inn viktige data og ta beslutninger i sanntid. Ved å styre energifordelingen mellom batteriene, nettet og de ulike forbrukerne sørger PMS for optimal drift av systemet. I industrielle batterilagringssystemer er PMS og HVAC kombinert i en sentral enhet.
Eksempel på løsning for anleggstilgjengeligheten til et PMS-system i store lageranlegg
AC-panel
AC-panelet kobler vekselspenningen som konverteres i Power Conversion System (PCS) til et forsyningsnett.
Løsningseksempel for anleggstilgjengeligheten til et AC-panel
PCS - System for strømkonvertering
PCS-enheten styrer strømmen mellom batteriet og nettet og konverterer lagret likestrøm fra batteriet til vekselstrøm for bruk på nettet og omvendt. I industrielle batterilagringssystemer er DC-panelet, PCS og AC-panelet samlet i en sentral enhet.
BMS - batteristyringssystem
En BMS overvåker batterienes tilstand og ytelse. Spenning, strømstyrke og temperatur kontrolleres for hver battericelle, og batteriene beskyttes mot overlading, overoppheting og andre potensielle farer. BMS bidrar til sikker og effektiv drift og forlenger batteriets levetid. Samtidig leveres de avgjørende dataene for å optimalisere energistyringen i systemet.
DC-panel
DC-panelet brukes til å koble en likestrømskilde (f.eks. et solcelleanlegg) til batteri-energilagringssystemet.
Branndeteksjons- og brannslukkingssystem
Branndeteksjons- og slokkesystemet utgjør beskyttelseskonseptet i BESS, som består av forebyggende og defensiv brannbeskyttelse.
Batterier
Batteriteknologi og -størrelse bestemmer kapasiteten og bruksområdet for batterilagringssystemer.
Hjelpesystemer (varme- og klimaanlegg, HVAC og brannvarslingsanlegg)
I tillegg til kontroll- og styringsfunksjonene er sikkerheten minst like viktig for batterilagringssystemer. Overopphetede batterier kan føre til redusert kapasitet, brann eller, i alvorlige tilfeller, til og med eksplosjoner. For å forebygge alle disse risikoene er HVAC-systemer viktige for å opprettholde et trygt og optimalt miljø.
Oversikt over komponentene for klimaanlegg

Skjematisk struktur av et industrielt batterilagringssystem


I motsetning til masselagre oppfyller industrielle batterilagringsløsninger spesifikke krav som er skreddersydd for det industrielle systemet. Fokuset her er på å optimalisere energikostnadene ved å flytte laster eller forbedre energieffektiviteten i produksjonsprosessene. De varierer i design og valg av komponenter og er ofte mindre enn masselagre.

Interaktivt bildekart: 3D-visualisering av et industrielt batterilagringssystem
PCS - System for strømkonvertering
Power Conversion System har en mer kompakt design i industrielle lagringssystemer. Omformingen av vekselspenning til likespenning samt forsyning og mating av batterisystemene foregår vanligvis i bare ett automasjonsskap.
Skjematisk oppbygging av PCS i industrielle energilagringssystemer
Batterier / batteristyringssystem (BMS)
Avhengig av kapasiteten kan flere batteristativer kobles sammen og overvåkes av BMS.
PMS - Strømstyringssystem
Strømstyringssystemet har flere funksjoner i denne typen energilagringssystem. I tillegg til hele distribusjonen av hjelpeenergi, er også forsyningen av klimaanlegg, belysning, videoovervåkning osv. plassert her.
Skjematisk struktur av PMS i industrielle energilagringssystemer

Løsninger for strømstyringssystemer


PMS i store lagringssystemer

PMS er en viktig enhet i et energilagringssystem. Det er her alle signalene fra delsystemene samles. Derfor er kravene til tilgjengelighet spesielt høye. Kraftig overspenningsbeskyttelse beskytter alle komponenter i PMS-enheten. Strømforsyningen til kontrollenheten og kommunikasjonen er batteribuffret. En UPS sikrer driften i tilfelle feil i et oppstrøms delsystem eller i vekselstrømforsyningen. Enhetsbeskyttelse forhindrer feil på grunn av overlast eller kortslutning. Energimåleutstyr brukes til å overvåke ytelsesdataene i PMS.

Interaktivt bildekart: Topologien til et PMS-system i store lageranlegg
Lyn- og overspenningsbeskyttelse
Overspenningsbeskyttelsen av type 1 beskytter strømstyringssystemet mot lynstrømmer og koblingsoverspenninger som kan oppstå fra vekselstrømsinnmatingen. Vi anbefaler vår overspenningsbeskyttelse med gnistgapteknologi.
FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R
Lyn- og overspenningsbeskyttelse
Strømforsyning 24 V DC
Tilgjengeligheten til PMS er avgjørende for batterilagringssystemet, og QUINT POWER-strømforsyningen er den rette løsningen for dette. Den unike SFB Technology og den preventive funksjonsovervåkingen av strømforsyningen optimaliserer anleggets tilgjengelighet. Her viser vi deg løsningene fra separate moduler ved hjelp av eksemplet med en QUINT POWER-strømforsyning.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Strømforsyning 24 V DC
Batteri
Ved svikt i 24 V DC-forsyningen bestemmer den tilsvarende dimensjoneringen av batteriet den mulige brokoblingstiden frem til feilen er utbedret eller strømforsyningen er gjenopprettet. Vi tilbyr batterier med ulik teknologi og kapasitet for de ulike produktseriene. I vårt eksempel anbefaler vi et blybatteri med 7 Ah.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Batteri
Overspenningsbeskyttelse for signalgrensesnitt
Signal- og datalinjene gir også mange muligheter til å lamme et system på grunn av overspenning. Du bør derfor også beskytte alle signal- og datalinjer med passende overspenningsbeskyttelse. Vår anbefaling: Beskytt både inngangs- og utgangssiden med passende beskyttelsesutstyr. I vårt eksempel bruker vi den smale overspenningsbeskyttelsen fra TERMITRAB complete-serien.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Overspenningsbeskyttelse for signalgrensesnitt
Energimåleutstyr
Energimåleutstyr bidrar til å måle energiforbruket i strømstyringssystemet nøyaktig. Ved å kontinuerlig registrere parametere som spenning, strøm og effekt bidrar de til å optimalisere energieffektiviteten. Den nøyaktige deteksjonen av overtoner bidrar til å sikre systemets funksjoner. Energimåleutstyret fra EMpro EEM-MA370-serien er egnet for dette formålet.
EMpro EEM-MA370
Energimåleutstyr
Avbruddsfri strømforsyning
Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS) sørger for at det er nok energi i tilfelle spenningsfall, f.eks. til å slå av kontrollsystemet på en sikker måte. Den overtar umiddelbart strømforsyningen fra det tilkoblede batteriet. Alle batteriets driftsparametere overvåkes kontinuerlig via det integrerte kommunikasjonsgrensesnittet.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Avbruddsfri strømforsyning
Komponentbeskyttelse
For å beskytte sluttutstyret og strømforsyningen mot overlast eller kortslutning, er det viktig å bruke automatsikringer. Vi anbefaler automatsikringssystemet CAPAROC, som skaper en høy grad av systemtransparens takket være kommunikasjonsgrensesnittene, spesielt når du beskytter flere enheter.
CAPAROC automatsikringssystem
Komponentbeskyttelse
EMC-filter
For å minimere elektromagnetiske forstyrrelser, f.eks. fra transformatoren, og for å optimalisere forsyningssystemets samlede ytelse og pålitelighet, bruker vi et støyfilter.
EMC-filter
EMC-filter

PMS i industrielle lagringssystemer

Industrielle batteriakkumulatorer og masselagre skiller seg fra hverandre når det gjelder kapasitet, kompleksitet og sikkerhetskrav. Industrielle lagringssystemer er mindre, beregnet på spesifikke bruksområder og har enklere PMS. Begge systemene må imidlertid integreres sømløst i den eksisterende infrastrukturen.

Interaktivt bildekart: Prinsippkoblingsskjema over et PMS-system i industrielle lageranlegg
Lyn- og overspenningsbeskyttelse
Overspenningsbeskyttelsen av type 1 beskytter strømstyringssystemet mot lynstrømmer og koblingsoverspenninger som kan oppstå fra vekselstrømsinnmatingen. Vi anbefaler vår pluggbare type 1-lynstrømsavleder fra SEC-familien.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Lyn- og overspenningsbeskyttelse
Strømforsyning 24 V DC
For å forsyne kontroll- eller kommunikasjonsenhetene med strøm, bruk den svært funksjonelle strømforsyningen QUINT POWER med separat UPS-modul fra QUINT-familien.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Strømforsyning 24 V DC
EMC-filter
For å minimere elektromagnetiske forstyrrelser, f.eks. fra transformatoren, og for å optimalisere forsyningssystemets samlede ytelse og pålitelighet, bruker vi et støyfilter.
EMC-filter
EMC-filter
Avbruddsfri strømforsyning
Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS) sørger for at det er nok energi i tilfelle spenningsfall, f.eks. til å slå av kontrollsystemet på en sikker måte. Den overtar umiddelbart strømforsyningen fra det tilkoblede batteriet. Alle batteriets driftsparametere overvåkes kontinuerlig via det integrerte kommunikasjonsgrensesnittet.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Avbruddsfri strømforsyning
Batteri
Ved svikt i 24 V DC-forsyningen bestemmer den tilsvarende dimensjoneringen av batteriet den mulige brokoblingstiden frem til feilen er utbedret eller strømforsyningen er gjenopprettet. Vi tilbyr batterier med ulik teknologi og kapasitet for de ulike produktseriene. I vårt eksempel anbefaler vi et blybatteri med 7 Ah.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Batteri
Komponentbeskyttelse
Automatsikringer brukes for å forhindre at enheter og strømforsyningen svikter på grunn av overlast eller kortslutning. Vi anbefaler CAPAROC-systemet, spesielt hvis du ønsker å beskytte flere enheter. Takket være kommunikasjonsgrensesnittene kan dette systemet kommunisere utmerket med QUINT POWER-strømforsyningene.
CAPAROC automatsikringssystem
Komponentbeskyttelse
Energimåleutstyr
Energimåleutstyr bidrar til å måle energiforbruket i strømstyringssystemet nøyaktig. Ved å kontinuerlig registrere parametere som spenning, strøm og effekt bidrar de til å optimalisere energieffektiviteten. Den nøyaktige deteksjonen av overharmoniske overtoner bidrar til å sikre systemets funksjoner. Energimåleutstyret fra EMpro EEM-MA370-serien er egnet for dette formålet.
EMpro EEM-MA370
Energimåleutstyr
Overspenningsbeskyttelse for signalgrensesnitt
Signal- og datalinjene gir også potensielle muligheter for å lamme et system på grunn av overspenning. Beskytt derfor alle signal- og datalinjer med passende overspenningsbeskyttelse.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Overspenningsbeskyttelse for signalgrensesnitt
Strømforsyning 48 V DC
En 48 V likestrømforsyning gir effektivitet, fleksibilitet og sikkerhet. Den reduserer effekttap og er allsidig, f.eks. for å forsyne PoE-enheter som overvåkningskameraer eller nettverksrutere. Vår anbefaling her er strømforsyningen UNO POWER.
UNO2-PS/1AC/48DC/240W
Strømforsyning 48 V DC

Løsninger for kraftomformingssystemer


PCS i et industrielt energilagringssystem

En PCS konverterer elektrisk energi. Denne konverterer likestrøm (DC) fra batteriene til vekselstrøm (AC) til strømnettet. For å lade batteriene reverseres prosessen. PCS styrer lade- og utladningsprosessen, forbedrer nettstabiliteten og øker effektiviteten til energilagringssystemet.

Interaktivt bildekart: Topologi for et kraftkonverteringssystem i et industrielt batteriakkumulator-system
DC/DC-strømforsyning
Den høyeffektive effektelektronikken for rackmontering muliggjør økonomisk drift av batteriakkumulatoren. Det modulære og skalerbare systemet er optimalisert for likestrømslading med høy spenning og strøm.
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
DC/DC-strømforsyning
Overspenningsbeskyttelse type 3
Bruk av overspenningsbeskyttelse av type 3 sikrer at strømforsyningen og nedstrøms komponenter fortsetter å fungere pålitelig og ikke blir skadet selv ved plutselige spenningstopper. Dette øker levetiden til apparatene og hele AC-panelet.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Overspenningsbeskyttelse type 3
AC/DC-strømforsyning
Effektelektronikken for 19" rackmontering muliggjør effektiv lading og utlading av batteriakkumulatorer. Systemet er modulært, skalerbart og optimalisert for toveis strømkonvertering med høy spenning og strøm. Ved å kombinere flere moduler kan man oppnå en utgangseffekt på opptil 960 kW.
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI
AC/DC-strømforsyning
Overspenningsbeskyttelse DC
Overspenningsbeskyttelsen VAL-MB-DC sørger for sikker drift i jordede, unipolare DC-forsyningssystemer. Den kompakte byggeformen gir plassbesparende installering. I tillegg sørger den mekanisk-optiske statusindikatoren og fjernmeldekontakten for at du alltid er informert om systemets status.
VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
Overspenningsbeskyttelse DC

Løsninger for AC-paneler


AC-panel i et stort lagringssystem

AC-panelet konverterer likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC) i et masselagringssystem for strømnettet. Panelet stabiliserer også nettspenningen og frekvensen. Alle energistrømmer overvåkes i AC-panelet for å registrere innmating og uttak av energi og for å holde dem effektive.

Interaktivt bildekart: Topologien til et AC-panel i store lagringssystemer
Lyn- og overspenningsbeskyttelse
Rett etter transformatoren beskytter en type 1-lynstrømsavleder AC-panelet mot ødeleggelse og feil på grunn av overspenning. Vi anbefaler vår pluggbare type 1-lynstrømsavleder fra SEC-familien.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Lyn- og overspenningsbeskyttelse
Strømforsyning 110 V DC
For 110 V DC-strømforsyningen anbefaler vi en enfaset strømforsyning fra QUINT-familien. QUINT POWER-strømforsyningen er ideell for forsyning av laster i området 110 til 125 V DC.
QUINT4-PS/1AC/110DC/4
Strømforsyning 110 V DC
Komponentbeskyttelse
Automatsikringer brukes for å forhindre at enheter og strømforsyningen svikter på grunn av overlast eller kortslutning. Vi anbefaler CAPAROC-systemet, spesielt hvis du ønsker å beskytte flere enheter. Takket være kommunikasjonsgrensesnittene kan dette systemet kommunisere utmerket med QUINT POWER-strømforsyningene.
CAPAROC automatsikringssystem
Komponentbeskyttelse
Strømforsyning 24 V DC
I redundante applikasjoner anbefaler vi bruk av QUINT POWER Plus-varianter. Disse strømforsyningene kjennetegnes av en integrert MosFET med frikobling, sikker overspenningsbeskyttelse av likestrømsbelastningene og en stor godkjenningspakke, og er ideelle for redundant kabling i krevende applikasjoner.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
Strømforsyning 24 V DC
Redundansmoduler
Redundansmoduler øker systemets pålitelighet. De kobler fra de to oppstrøms strømforsyningene i tilfelle feil, og sørger for pålitelig strømforsyning til lasten hvis en av strømforsyningene svikter. ACB Technology sikrer symmetrisk belastningsfordeling av begge strømforsyningene og øker dermed forsyningssystemets forventede levetid.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40
Redundansmoduler
Overspenningsbeskyttelse for signalgrensesnitt
Farlige overspenninger kan ikke bare kobles inn via forsyningsledningene, også signal- og datalinjene gir nok muligheter til å lamme et system på grunn av en overspenning. Beskytt derfor alle signal- og datalinjer med passende overspenningsbeskyttelse. I vårt eksempel bruker vi en smal overspenningsbeskyttelse fra TERMITRAB complete-serien.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Overspenningsbeskyttelse for signalgrensesnitt
Energimåleutstyr
Hvis det er krav om fakturerbare energimålinger, muliggjør MID-sertifiserte energimålere nøyaktig registrering og lagring av energidata i AC-panelet. Du kan for eksempel bruke vår godkjente energimåler fra produktserien EMpro.
EEM-EM377
Energimåleutstyr
EMC-filter
For å minimere elektromagnetiske forstyrrelser, f.eks. fra transformatoren, og for å optimalisere forsyningssystemets samlede ytelse og pålitelighet, bruker vi et støyfilter.
EMC-filter
EMC-filter

Løsninger for klimaanlegg (HVAC)


HVAC i masselagre

HVAC-systemene (oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg) i store batteriakkumulatorer er avgjørende for å kontrollere temperatur og luftfuktighet for å sikre optimale driftsforhold. De forhindrer overoppheting og fuktskader, øker effektiviteten og forlenger batterienes levetid. De øker også sikkerheten ved å redusere risikoen for brann og driftsstans.

Interaktivt bildekart: skjematisk struktur av luftkondisjoneringen i et stort energilagringsanlegg
24 V strømforsyning opptil 2,5 kW
Til strømforsyning av pumper og vifter i batterilagringssystemer anbefaler vi en strømforsyning fra TRIO POWER-familien. Med sin flate design for direkte veggmontering sparer den plass i systemet og gir en fleksibel løsning.
TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
24 V strømforsyning opptil 2,5 kW
Overspenningsbeskyttelse for signalgrensesnitt
Signal- og datalinjene gir også et bredt spekter av muligheter for å lamme et system på grunn av overspenning. Beskytt derfor alle signal- og datalinjer med passende overspenningsbeskyttelse.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Overspenningsbeskyttelse for signalgrensesnitt
Overspenningsbeskyttelse type 3
Bruken av overspenningsbeskyttelse av type 3 sikrer at strømforsyningen, pumpene og viftene fortsetter å fungere pålitelig og ikke blir skadet selv ved plutselige spenningstopper. Dette øker levetiden til apparatene.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Overspenningsbeskyttelse type 3

Anleggstilgjengelighet i batterilagringssystemer


Produktoversikt fra porteføljen for Power Reliability

Batterilagringssystemer er viktige for å utjevne kraftsvingninger og utnytte fornybar energi på en effektiv måte. De stabiliserer strømnettet og bidrar til å håndtere belastningstopper.

Med våre produkter og løsninger kan du sikre at batterilagringssystemene dine fungerer pålitelig og effektivt ved å optimalisere triaden forsyning, beskyttelse og måling i nesten alle modulene i batteriakkumulatoren. På denne måten bidrar du aktivt til stabilisering av strømnettet og effektiv bruk av fornybar energi.