Fjerde generasjon ytelsessterke strømforsyninger QUINT POWER har nye funksjoner som sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Signalterskler og karakteristikker kan tilpasses individuelt via NFC-grensesnittet.
Den helt unike SFB Technology og den forebyggende funksjonsovervåkingen til strømforsyningen QUINT POWER optimaliserer anleggets tilgjengelighet.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
-
Strømforsyning
2904616
El-nr.:
6644884
El-nr.:
6644884
Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER for skinnemontering, med utgangskarakteristikk som kan velges og SFB Technology (Selective Fuse Breaking), beskyttelseslakk og integrert dekoblings-Mosfet, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 10 A
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Styreinngang (kan konfigureres) Rem | Utgangseffekt AV/PÅ (SLEEP MODE) |
Standard | Utgangseffekt PÅ (>40 kΩ/24 V DC / åpen lask mellom REM og SGnd) |
AC-drift | |
Nettform | Stjernenett |
Inngangsspenning | min. 77 V DC |
Område for nominell inngangsspenning | 100 V AC ... 240 V AC |
Inngangsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
Spenningssikkerhet maks. | 300 V AC 60 s |
Typisk nasjonal nettspenning | 120 V AC |
230 V AC | |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
Innkoblingsstrømstøt | typ. 15 A (ved 25 °C) |
Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | < 0,9 A2s |
Innkoblingsstrømstøtbegrensning | 15 A (etter 1 ms) |
Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (ifølge EN 50163) | |
Nettsviktlaskingstid | typ. 53 ms (120 V AC) |
typ. 55 ms (230 V AC) | |
Strømopptak | 3,4 A (100 V AC) |
2,8 A (120 V AC) | |
1,5 A (230 V AC) | |
1,5 A (240 V AC) | |
Nominelt effektopptak | 274 VA |
Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor, gassavleder |
Ytelsesfaktor (cos phi) | 0,94 |
Innkoblingstid | < 1 s |
Typisk innkoblingstid | 300 ms (fra SLEEP MODE) |
Inngangssikring | 8 A (treg, intern) |
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 10 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K eller tilsvarende) |
Avlederstrøm mot PE | < 3,5 mA |
0,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
DC-drift | |
Inngangsspenning | min. 77 V DC |
Område for nominell inngangsspenning | 110 V DC ... 250 V DC |
Inngangsspenningsområde | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
Derating | < 110 V DC (1 %/V) |
Forsyningsspenningens spenningstype | DC |
Strømopptak | 3 A (110 V DC) |
1,3 A (250 V DC) |
Virkningsgrad | typ. 92,8 % (120 V AC) |
typ. 93,8 % (230 V AC) | |
Utgangskarakteristikk | U/I Advanced |
Smart HICCUP | |
FUSE MODE | |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (effektkonstant) |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 10 A |
Statisk Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
Magnetisk sikringsutløsning | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Returforsyningssikkerhet | ≤ 35 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | < 30 V DC (dobbel beskyttelse med utkobling innen 20 ms) |
Styringsavvik | < 0,5 % (Lastendring statisk 10 % ... 90 %) |
< 4 % (Lastendring dynamisk10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
Restripple | < 50 mVSS (ved nominelle verdier) |
Kortslutningssikker | ja |
Test uten last | ja |
Utgangseffekt | 240 W |
300 W | |
480 W | |
Tilsynelatende effekt | 336 VA (120 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) |
345 VA (230 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) | |
Maks. effekttap ved tomgang | < 4 W (120 V AC) |
< 4 W (230 V AC) | |
Maks. effekttap ved nominell belastning | < 19 W (120 V AC) |
< 16 W (230 V AC) | |
Effekttap SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
Crest Faktor | typ. 1,57 (120 V AC) |
typ. 1,59 (230 V AC) | |
Stigningstider | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Parallellkoblingsevne | ja, for redundanse og effektøkning |
Seriekoblingsevne | Ja |
Signal | |
Signaljord SGnd | Referansepotensial til Out1, Out2 og Rem |
Signal Out 1 (konfigurerbar) | |
Digital | 24 V DC 20 mA |
Standard | 24 V DC 20 mA 24 V DC til UOut > 0,9 x USet |
Signal Out 2 (konfigurerbar) | |
Digital | 24 V DC 20 mA |
Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Last ≤400 Ω) |
Standard | 24 V DC 20 mA 24 V DC til POut < PN |
Signal relé 13/14 (konfigurerbar) | |
Standard | lukket (UOut > 0,9 USet) |
Digital | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Inngang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse min. | 0,25 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse maks. | 2,5 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse min. | 0,25 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse maks. | 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
Avisoleringslengde | 6,5 mm |
Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
Utgang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse min. | 0,25 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse maks. | 2,5 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse min. | 0,25 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse maks. | 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
Avisoleringslengde | 6,5 mm |
Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
Signal | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse min. | 0,2 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse maks. | 0,75 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse min. | 0,2 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse maks. | 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
Ledertverrsnitt AWG max | 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Signaliseringstyper | LED |
Potensialfri signalkontakt | |
Aktiv signalutgang Out1 (digital, konfigurerbar) | |
Aktiv signalutgang Out2 (digital, analog, konfigurerbar) | |
Fjernkontakt | |
Signaljord SGnd | |
Signalutgang | |
POut | > 100 % (LED lyser gult, utgangseffekt > 240 W) |
> 75 % (LED lyser grønt, utgangseffekt > 180 W) | |
> 50 % (LED lyser grønt, utgangseffekt > 120 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (LED lyser grønt) |
< 0,9 x USet (LED blinker grønt) |
Antall faser | 1 |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
2 kV AC (Stykktesting) | |
Koblingsfrekvens | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hjelpeomformertrinn) |
50,00 kHz ... 245,00 kHz (Hovedomformertrinn) | |
35,00 kHz ... 700,00 kHz (PFC-trinn) |
Produkttype | Strømforsyning |
Produktserie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1165000 h (25 °C) |
> 700000 h (40 °C) | |
> 321000 h (60 °C) | |
Miljøverndirektiv | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Strøm | 5 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 247000 h |
Tilleggstekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Strøm | 5 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 247000 h |
Tilleggstekst | 230 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Strøm | 10 A |
Temperatur | 25 °C |
Tid | 288000 h |
Tilleggstekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Strøm | 10 A |
Temperatur | 25 °C |
Tid | 345000 h |
Tilleggstekst | 230 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Strøm | 10 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 112000 h |
Tilleggstekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Strøm | 10 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 138000 h |
Tilleggstekst | 230 V AC |
Bredde | 50 mm |
Høyde | 130 mm |
Dybde | 125 mm |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 5 mm / 5 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
Alternativ montering | |
Bredde | 122 mm |
Høyde | 130 mm |
Dybde | 53 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: PN ≥50 %, horisontalt 5 mm, ved siden av aktive komponenter 15 mm, vertikalt 50 mm kan rekkeplasseres: PN <50 %, horisontalt 0 mm, vertikalt oppe 40 mm, vertikalt nede 20 mm |
Innbygning | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Med beskyttelseslakk | Ja |
Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) | V0 |
Husmateriale | Metall |
Dekselets utførelse | Rustfritt stål X6Cr17 |
Utførelse sidedeler | Aluminium |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 5000 m (> 2000 m, vær oppmerksom på derating) |
Klimaklasse | 3K22 (etter EN 60721-3-3) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 100 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
Vibrasjoner (drift) | 5 Hz ... 100 Hz resonanssøk 2,3g, 90 min., resonansfrekvens 2,3g, 90 min. (etter DNV GL Klasse C) |
Temp Code | T4 (-40 ... +75 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Jernbaneformål | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
EN 50155 | |
EN 45545-2 (HL3) | |
EN 61373 (klasse 1B) | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Utgangsspenning UOut samsvar |
Norm - begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm | EN 61000-3-2 |
Standard - elektrisk sikkerhet | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Potensielt eksplosiv atmosfære | IEC 60079-0 |
IEC 60079-7 | |
IEC 60079-11 | |
IEC 60079-15 | |
Norm - lavspenning | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Norm - sikkert skille | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norm - Sikkerhet for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr | IEC 61010-1 |
Batteri lading | DIN 41773-1 |
Test for skadelig gass | ANSI/ISA 71.04-2013 G3 Harsh Group A |
Godkjennelse - Krav fra halvlederindustrien med hensyn til brudd i nettspenningen | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Overspenningskategori | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
EN 61558-2-16 | II (≤ 5000 m) |
Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | |
Standardbetegnelse | Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer |
Standarder/forskrifter | EN 45545-2 (HL3) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 |
CSA-C22.2 No. 107.1-16 | |
Godkjennelse for skipsbygging | DNV, BV, LR |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
UL-godkjennelser | UL Listed UL 508 |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
Samsvar/godkjenninger | |
ATEX | SIQ 22 ATEX 245 X |
II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
IECEx | IECEx SIQ 22.0001X |
Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
Funksjonell sikkerhet iht. IEC 61508 | SIL 3 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMC-krav kraftverk | EN 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
EMC-krav energiforsyning | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (koblingsanlegg) | |
Ledningsbasert støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | Supplerende grunnstandard EN 61000-6-5 (støyimmunitet koblingsanlegg), IEC/EN 61850-3 (energiforsyning) |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
DNV GL ledningsbasert støyemisjon | |
DNV | Klasse B |
Tilleggstekst | Område bro og dekk |
DNV GL støyemisjon | |
DNV | Klasse B |
Tilleggstekst | Område bro og dekk |
Oversvingningsstrøm | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 4) |
Luftutladning | 15 kV (Teststyrkegrad 4) |
Merknad | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Prøvefeltstyrke | 20 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
Utgang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
Signal | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium A |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | typ. 3 kV (Teststyrkegrad 4 - symmetrisk) |
typ. 6 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
Signal | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium A |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Inngang/utgang/signal | usymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Magnetfelt med energiteknisk frekvens | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-8 |
Frekvens | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Prøvefeltstyrke | 100 A/m |
Tilleggstekst | 60 s |
Merknad | Kriterium A |
Frekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Prøvefeltstyrke | 1 kA/m |
Tilleggstekst | 3 s |
Frekvens | 0 Hz |
Prøvefeltstyrke | 300 A/m |
Tilleggstekst | DC, 60 s |
Spenningsfall | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
Spenning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spenningsfall | 70 % |
Antall perioder | 0,5 / 1 / 25 / 30 perioder |
Tilleggstekst | Teststyrkegrad 2 |
Merknad | Kriterium A: 0,5 / 1 / 25 / 30 perioder |
Spenningsfall | 40 % |
Antall perioder | 5 / 10 / 50 perioder |
Tilleggstekst | Teststyrkegrad 2 |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 0 % |
Antall perioder | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 perioder |
Tilleggstekst | Teststyrkegrad 2 |
Merknad | Kriterium A: 0,5 / 1 periode Kriterium B: 5 / 50 / 250 perioder |
Impulsformet magnetfelt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-9 |
Prøvefeltstyrke | 1000 A/m |
Merknad | Kriterium A |
Dempede sinussvingninger (Ring wave) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-12 |
Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 4 - symmetrisk) |
4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
Merknad | Kriterium A |
Asymmetrisk ledningsførte støystørrelser | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Teststyrkegrad 4) |
Spenning | 30 V 3 V |
Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Teststyrkegrad 4) |
Spenning | 3 V |
Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Teststyrkegrad 4) |
Spenning | 3 V 30 V |
Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Teststyrkegrad 4) |
Spenning | 30 V |
Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Teststyrkegrad 4) |
Spenning | 30 V (10 s) |
Testlevel 6 | 150 Hz 180 Hz (Teststyrkegrad 4) |
Spenning | 30 V (10 s) |
Testlevel 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Teststyrkegrad 4) |
Spenning | 300 V (1 s) |
Merknad | Kriterium A |
Dempet svingende bølge | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-18 |
Inngang, utgang (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
Spenning | 1 kV |
Inngang, utgang (Testlevel 2) | 10 MHz (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Spenning | 2 kV |
Inngang, utgang (testnivå 3) | 100 kHz 1 MHz (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Spenning | 2,5 kV |
Signaler (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
Spenning | 1 kV |
Signaler (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Spenning | 2,5 kV |
Merknad | Kriterium A |
Dempet svingende magnetfeld | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-10 |
Prøvefeltstyrke | 100 A/m |
Testlevel 1 | 100 kHz |
Prøvefeltstyrke | 100 A/m |
Testlevel 2 | 1 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Kriterium C | Tidvis påvirkning av driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer eller som kan utbedres via betjeningselementene. |
Artikkelnummer | 2904616 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCPQ |
Produktnøkkel | CMPI13 |
GTIN | 4063151023478 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 156,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 897 g |
Tolltariffnummer | 85044095 |
Opprinnelsesland | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
Godkjennings-ID: FILE E 123528Type approved
Godkjennings-ID: SI-SIQ BG 005/108LR
Godkjennings-ID: LR22472797TAcCSAus
Godkjennings-ID: 80128434BV
Godkjennings-ID: 44621/B0 BVBIS Licence Document
Godkjennings-ID: R-41268801SEMI F47
Godkjennings-ID: SEMI F47CoC / Compliance Statement
Godkjennings-ID: 24PP124-01_0IECEx
Godkjennings-ID: IECEx SIQ 22.0001XATEX
Godkjennings-ID: SIQ 22 ATEX 245 XUKCA-EX
Godkjennings-ID: EXV22UKEX1334XcULus Listed
Godkjennings-ID: FILE E 199827CCC
Godkjennings-ID: 2022122303116030EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 13036d76-0847-4a71-85b7-1229aab84221 |
Kompatible produkter
-
UWA 182/52 - Monteringsadapter 2938235
-
UWA 130 - Monteringsadapter 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspenningsvern type 3 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsikring 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk automatsikring 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronisk automatsikring 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronisk automatsikring 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsikring 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsikring 2905744
Dine fordeler
Integrert dekoblings-MOSFET maksimerer anleggstilgjengeligheten og driftssikkerheten
Dobbel Over Voltage Protection (OVP) slår utgangen trygt av mot overspenninger i tilfelle feil for å beskytte forbrukerne
Beskyttelseslakk gir beskyttelse mot støv, korrosive gasser og luftfuktighet
ATEX/IECEx-godkjenning i henhold til IEC 60079-0,-7, -11 og -15
Stort temperaturområde muliggjør bruk også ved ekstreme miljøforhold fra -40 °C til +75 °C
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo