For kontinuerlig overvåking og intelligent styring er det permanent kommunikasjon med QUINT UPS. Rask installasjon er mulig takket være automatisk gjenkjenning av batterimodulen og utskiftning uten verktøy under løpende drift. Batterimodulene til QUINT UPS med IQ Technology leveres full-ladet til vårt varelager.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
-
Batterimodul
1274118
El-nr.:
6205275
El-nr.:
6205275
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, automatisk registrering og kommunikasjon med QUINT UPS-IQ
Produktdetaljer
EAC
Godkjennings-ID: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
Godkjennings-ID: FILE E 123528LR
Godkjennings-ID: LR22136091TABV
Godkjennings-ID: 41516/B0 BVDNV
Godkjennings-ID: TAA0000265Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DK-134807-A1-ULcULus Listed
Godkjennings-ID: FILE E 199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Optimale bufringstider
Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)