데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
D-SUB 커넥터 포함, 15핀, 핀, 1개의 35° 케이블 콘센트, 모든 시스템에 사용할 수 있는 범용 타입, 핀 할당: 스크류 연결방식 단자대에 대해 1, 2, 3, ..., 14, 15