当社のCatan製品シリーズは、均一なハードウェアデザインが特徴です。DINレール取付け用ケース内のオンボードI/Oを含むコントローラや拡張モジュールは、6 HP(水平ピッチ)幅で、接続ポイントは理想的に配列されています。したがって、この製品シリーズに必要なスペースを予想するのも楽なため、既存システムの拡張が非常に簡単です。Catanモジュールはコンパクトなデザインを採用しているため、分電系統や小規模な分岐、およびビルディングテクノロジ内の非常に小さな設置エリアでも使用することができます。
Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 2、4 mA ... 20 mA、0 mA ... 25 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、HART機能、HARTプロトコル伝送、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む