Catan C1 ENコントローラは、ビルおよび室内オートメーション向けのCatan製品シリーズの中心的なコンポーネントです。
Catan評価キットには、すぐにテストを開始し、この非常にコンパクトで多用途なNiagaraコントローラを把握するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。高性能、設定の柔軟性、ローカルタッチディスプレイによる表示と操作のメリットをご紹介します。
主な特長
• 設定可能な入出力は14点と多数
• シングルペアイーサネット(SPE)経由で最大16台のI/Oモジュールの接続
• マネージドイーサネットスイッチ、3ポート(1 Gbps)
• イーサネットベース、RS-485ベース、USBベースの幅広いプロトコルをサポート
• Emalytics WorkbenchおよびNiagara Frameworkによるエンジニアリング
詳細については、Catan C1 EN製品ページおよび対応する拡張コンポーネントを参照してください。
Catan評価キットに付属のコントローラライセンス(50データポイント限定)は、拡張や通常のライセンスとの交換はできません。
CBL-CATAN EVAL KIT
-
スターターキット
1745323
新しいCatan製品シリーズを使用してビルディングオートメーションを開始するための評価キット。Catan C1 ENコントローラ、Catan Control Panel、電源、コントローラライセンス(50データポイント限定)、Emalytics Workbenchライセンスから構成されています。キットは試用専用で、実運用用のアプリケーションではありません。
製品の注文時は、ショッピングカートの「My reference」フィールドに、ご使用のPCの「ホストID」をご入力ください。Emalytics Automationをインストールすると、PCにホストIDが表示されます。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
非常に柔軟なI/O設定が可能なため、省スペースでコスト節約
ローカル操作用のプラグインディスプレイによる起動とメンテナンス
高性能拡張バスにより分岐設置も可能
IoTアプリケーションからクラウドへのインターフェース