STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 電源
1088494

一次側スイッチ電源ユニット、 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 1.3 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)
薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース
家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能
工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動
柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続