安全な冗長化システムは、互いに切り離された2つの電源ユニットの並列接続の結果です。システムの可用性をさらに向上させるため、STEP DIODEはダイオードによるデカップリングのソリューションを提供します。
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
-
冗長化モジュール
2868606
冗長モジュール、5 ... 24 V DC、5 Ax2、10 Ax1
製品の詳細
UL 認証
認証ID: FILE E 214596EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528IECEE CBスキーム
認証ID: NL2-021198互換性のある製品
特長
DINレールにスナップ止めするだけで柔軟に取付け
省エネ
凸凹のある設計
冗長性の常時モニタリング
負荷により常時冗長