この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 標準化された通信プロトコルINTERBUSおよびHARTを使用してスマートフィールドデバイスと通信することができます。アナログ通信とデジタル通信の両方を提供します。アナログ信号はプロセス情報を伝送します。変調されたデジタル信号は、センサへの双方向通信(HART機能付き)を同時に可能にします。
IB IL AI 2-HART-PAC
-
アナログモジュール
2862149
Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 2、4 mA ... 20 mA、0 mA ... 25 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、HART機能、HARTプロトコル伝送、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cUL Listed
認証ID: E256199UL Listed
認証ID: E256199cULus Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
電流センサの差分信号入力2点
センサを2線接続(アクティブ/パッシブセンサ)
電流範囲:4~20 mA、0~25 mA
両方のチャネルを4~20 mAの測定範囲およびIB IL形式に事前設定
PCPによるHARTプロトコルの伝送
測定値は3種類の形式で表示可能
分解能は表現形式と測定範囲によって決まります。
分解能16ビットで測定値を取得
ポイントツーポイント接続およびマルチドロップ接続が可能
携帯型オペレータパネルを接続可能
最大5点のHARTデバイスをチャネルごとに接続可能
ポーリングモードとバーストモード
AutomationXplorer+によるFDT/DTMのサポート(2019年以降は利用不可)