データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
コンタクトキャリア、12-極、ピン、 ストレート、 M12、A-キーイング、表面実装リフロー、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です