cUL認証済み
認証ID: E221474-20070307定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |
UL 認証
認証ID: E221474-20070307定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、ソケット、 ストレート、 M8、キーイング: A、背面取付け、M10、ハンダピン
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |