ユニバーサルケース UCS

組込みシステム向けユニバーサルケース UCS

UCSシリーズのユニバーサルケースは、組込み機器やシングルボードコンピュータに最適なソリューションです。IP40のケースは標準的な形状のプリント基板やカスタム指定のプリント基板を外的影響から確実に保護します。組立式のサイドパネルによって、あらゆる接続方式および独自の取付け高さのモジュール型ケースソリューションが可能になります。

Go to Product Detail Page for item 2203394
UCS PED 5018 - 標準
UCS PED 5018 - 標準
2203394

UCSケース取付け用スタンド、高さ:47 mm。材料:ポリアミド、色:ターコイズブルー、RAL 5018相当、壁面取付けオプション組込み、ケースのねじ穴にスナップ取付け

Go to Product Detail Page for item 2203392
UCS PED 7035 - 標準
UCS PED 7035 - 標準
2203392

UCSケース取付け用スタンド。高さ:47 mm、材料:ポリアミド、色:ライトグレー、RAL 7035相当、壁面取付けオプション組込み、ケースのねじ穴にスナップ取付け

特長

  • 高レベルの適応性とシンプルな在庫のためのモジュール型システム
  • さまざまな電子機器ソリューション向けの組込み用や柔軟なプリント基板取付け
  • 汎用電子機器ソリューション向けにカスタム化されたインターフェースと最適な放熱向けのオプションのパッシブヒートシンクと熱シミュレーション
  • 広範なアクセサリで、機器開発の適応性と柔軟性が大幅に向上
  • 互換性のある部品により、ロジスティックス費用を削減
無料サンプル
ユニバーサルケースUCSシリーズをお試しください

組込みシステム用電子機器用ケースUCSシリーズの試用をご希望ですか。– 今すぐお客様用のサンプルセットをご注文ください。ご希望のアプリケーションでのケースの選択およびデザイン・インに関して、エキスパートがアドバイスいたします。フエニックス・コンタクトのソリューションの特長をご確認ください。

無料サンプルを注文する
組込みシステム用電子機器用ケースUCSシリーズとシングルボードコンピュータ
組込みシステム向けユニバーサルケースUCSのコンフィグレータ

組込みシステム向けユニバーサルケースのコンフィグレータ

モジュール型システムのUCSケースを設定します。アクセサリ、さまざまなケースサイズ、多様な接続および取付けオプションを組み合わせることで、組込みシステムアプリケーション向けのスマートなソリューションが実現します。統合型ヒートシンクが熱要件の厳しい高性能アプリケーションをサポートします。コンフィグレーションが終了したら、熱解析用にオンラインの熱シミュレーションもご利用いただけます。

トップイノベーションとアプリケーション


UCS電子機器用ケース向けのヒートシンクおよび熱シミュレーション

放熱。電源投入。 電子機器用ケースUCS用に最適化された冷却機能

電子機器用ケースUCSにおける熱最適化されたプリント基板加工図とパッシブ冷却ソリューションにより、お使いの機器の電力密度を最大化:コンフィグレーションから包括的な熱シミュレーションおよび実装まで、高性能で小型化された組込みシステムアプリケーションに最適です。

ディスプレイとキーパッド付き電子機器用ケースUCSシリーズ

UCSシリーズのユニバーサルケースには、組立済みのディスプレイとメンブレンキーパッドを含むものもあります。両方をコンフィグレータで設計することができます。付加価値:ケースに完璧にマッチするアクセサリと時間を節約できる組立て

物流用のユニバーサル電子機器用ケース

IoT Gateway向けのユニバーサルケースコンセプト

IoTアプリケーション向けの適応可能なケース:MyOmega Systems GmbH社は、ケースパーツのモジュール性の高い柔軟なケースコンセプトを探していました。そして、求めていたものをフエニックス・コンタクトで見つけました。電子機器用ケースUCSは現在、「d3」IoT Gatewayの保護ケースの役割を果たしています。

組込みシステム向けユニバーサルケースUCSシリーズの概要


インタラクティブイメージマップ:ユニバーサルケースUCSシリーズ
簡単なスタッキング
同じサイズの2つのUCSケースをスタッキングして、簡単にシステムを拡張することができます。
簡単なスタッキング
卓上の安全なスタンド
スタンドアダプタを使用することで、UCSシリーズを卓上型ケースとしても使用することができます。
卓上の安全なスタンド
制御盤に最適
DINレールアダプタを使用することで、制御盤内のDINレール上の機器も使用可能です。
制御盤に最適
取外し可能な側面プレート
取外し可能な側面プレートは、迅速かつ簡単に加工して印字することができます。
取外し可能な側面プレート
壁面ブラケット
ケースにねじ止めされた壁面ブラケットは、迅速な壁面取付けに使用されます。
壁面ブラケット
幅広い統合オプション
接続テクノロジでも、ディスプレイでも導光パイプでも、UCSはお客様の要件に沿ってコンポーネントを統合するのに理想的です。
幅広い統合オプション
モジュール型システム
5種類のサイズ、2種類の高さ、2種類の基本カラーのモジュール型ケースシリーズ 8色のコーナーインサートで、機器デザインには数百のオプションがあります。
モジュール型システム
容積の増加
ハイトアダプタにより、ケースの基板上高さを増加させるだけではなく、電子機器用のスペースが増えてアプリケーションのバリエーションも増加させることができます。
容積の増加
ヒートシンク
信頼性の高い放熱向けの熱シミュレーションを含むパッシブヒートシンク。
パッシブヒートシンクの詳細
ヒートシンク

DINレール上でも制御盤内でも、汎用的に使用可能

ケースシステムUCSが、DINレール上でも制御盤内でも、いかに汎用的かをご確認ください。USCシリーズはモジュール型システムにより、必要なアプリケーションに個別に対応することができます。このケースは標準的な形状のプリント基板に最適な保護を提供します。柔軟なプリント基板実装により、複数のプリント基板を1つのケースに収容することができます。

付加価値の詳細

モジュール型システムUCSシリーズの組合せオプション
選べるプリント基板取付け方法
5種類のケースサイズ
ディスプレイおよびメンブレンキーパッドを備えたユニバーサルケースUCS
接続テクノロジ付きのケースUCSシリーズ
UCSヒートシンクソリューション
モジュール型システムUCSシリーズの組合せオプション

USCユニバーサルケースは2つのまったく同一のハーフケースと取外し可能な側面プレートで構成されています。コーナーインサートはさまざまなバージョンと色があり、ハーフケースを接続して側面プレートのガイドとして機能します。加工が簡単で2種類のケースサイズに対応します。アダプタと対応する側面プレートにより、ケースの容量を増やすことができます。

選べるプリント基板取付け方法

ケースシリーズUCSは、さまざまな形状のプリント基板を収容することができます。接着パッドにより、UCSケース内でほぼすべてのプリント基板を使用することができます。もちろん、お客様が独自に開発したものも含まれます。この柔軟性により、複数のプリント基板を収容することもできます。奥行き47 mmおよび67 mmがあります。

5種類のケースサイズ

包括的な範囲のアクセサリにより、制御盤の外、卓上、直立、横向き、壁面、またはVESAアダプタ上など、ケースはさまざまな方法で使用することができます。制御盤内での使用は、辺長125 mmまたは145 mmのDINレールアダプタを使用して可能になります。
IP40ポリカーボネートPCケース(UL V0)は、-40~+100°Cの温度の定格です。 すべての47 mmバージョン向けでライトグレー(RAL 7035相当)または黒(RAL 9005相当)のスタンドもあります。

ディスプレイおよびメンブレンキーパッドを備えたユニバーサルケースUCS

実際に、ますます多くのインタラクティブな操作の機器が使用されています。電子機器用ケースUCSは、Raspberry Piコンポーネントを搭載したセットとして、2.4インチタッチディスプレイを搭載したバージョンとして、またはご希望に合わせて完全にカスタマイズされたものとして、これに完璧に対応しています。異なる位置のディスプレイまたはメンブレンキーパッドが必要な場合、このケースシリーズは変更に対応できます。

接続テクノロジ付きのケースUCSシリーズ

シングルボードコンピュータまたは組込みボードに基づくインテリジェントな機器は、要件に適合するケースが必要です。機器コネクタ、フィールドコネクタ、基板対基板コネクタなどのパッシブ接続コンポーネントにより、機器の機能性が決定します。取外し可能な側面プレートはインターフェースの組込みに理想的であるため、UCSケースはさまざまなアプリケーションに柔軟に対応することができます。

UCSヒートシンクソリューション

内蔵可能なヒートシンクとヒートスプレッダは、熱問題を制御するのに役立ちます。ソリューションに合わせて個別に調整可能です。モジュール型設計により、複雑なアプリケーションも放熱コンセプトに統合することができます。さらに、側面プレートのヒートシンクは、垂直電源コンポーネントに理想的な接続を提供します。

オプションのパッシブヒートシンクに関するFAQ

電子機器用ケースICSシリーズ向けのカスタム仕様のヒートシンク
ヒートシンク付き電子機器用ケースICS 50の分解組立図
DINレール取付け用ケースICS付きヒートシンクなしの熱分散
DINレール取付け用ケースICS付きヒートシンクなしの熱分散
電子機器用ケースICS50-B122X98-V-V-7035の図
電子機器用ケースICSシリーズ向けのカスタム仕様のヒートシンク

ヒートシンクには現在、ICS(Industrial Case System:産業用ケースシステム、DINレール向け)用とUCS(Universal Case System:ユニバーサルケースシステム、盤外向け)用があります。

パッシブヒートシンクの詳細
ヒートシンク付き電子機器用ケースICS 50の分解組立図

ヒートシンクを個別に調整することにより、最適な熱接続を実現することができます。これは通常、ヒートシンクのフライス加工操作により行われます。

パッシブヒートシンクの詳細
DINレール取付け用ケースICS付きヒートシンクなしの熱分散

最高温度は、機器の信頼性と耐用年数にきわめて大きな影響を与えます。温度が10°C上昇すると、故障率は2倍になります。

パッシブヒートシンクの詳細
DINレール取付け用ケースICS付きヒートシンクなしの熱分散

小型で高性能のコンポーネント、高いデータ伝送速度、埃、ケースの不十分な換気などが、環境と比較して温度差が大きくなる原因となります。

パッシブヒートシンクの詳細
電子機器用ケースICS50-B122X98-V-V-7035の図

図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 mm x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方では、ケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。

パッシブヒートシンクの詳細
Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。