UCS PED 7035 - 標準
2203392

UCSケース取付け用スタンド。高さ:47 mm、材料:ポリアミド、色:ライトグレー、RAL 7035相当、壁面取付けオプション組込み、ケースのねじ穴にスナップ取付け

製品の詳細









互換性のある製品


特長

実用的なカスタムオプション
機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
制御盤やフィールドでの使用に柔軟な取付けオプション
ケース内の同一のレセプタクルにより、アプリケーションにあわせて適用可能
制御盤の内側と外側で色が異なり認識しやすい

よくある質問


UCSシリーズのケースはさまざまなアプリケーションで使用できますか。

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。... もっと見る

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。

もっと見る


FAQを表示