UCS WM-B 5018 - 壁面ブラケット
2203391

壁面にUCSケースを取り付けるためのアダプタ、材質:ポリアミド、色:RAL 5018相当のターコイズ、UCS CCコーナーインサートの代わりに使用 両面テープ付き取付ボスUCS GD 9005と組み合わせてのみ使用

製品の詳細









互換性のある製品


特長

実用的なカスタムオプション
機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
制御盤やフィールドでの使用に柔軟な取付けオプション
ケース内の同一のレセプタクルにより、アプリケーションにあわせて適用可能
制御盤の内側と外側で色が異なり認識しやすい

よくある質問


UCSシリーズのケースはさまざまなアプリケーションで使用できますか。

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。... もっと見る

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。

もっと見る


FAQを表示