USCユニバーサルケースは2つのまったく同一のハーフケースと取外し可能な側面プレートで構成されています。コーナーインサートはさまざまなバージョンと色があり、ハーフケースを接続して側面プレートのガイドとして機能します。加工が簡単で2種類のケースサイズに対応します。アダプタと対応する側面プレートにより、ケースの容量を増やすことができます。
UCS 145-125-Fケース(長辺方向)またはUCS 195-145-Fケース(短辺方向)をNS 35 DINレールに取付けるためのDINレールアダプタ。UCS SW 145側面プレートの代わりにケースにセットされます。材料:ポリカーボネート、色:ライトグレー(RAL 7035相当)