UCS DIN 145-F 9005 - DINレールアダプタ
1174341

ケースUCS 145-125-F(長辺方向)またはUCS 195-145-F(短辺方向)をNS 35 DINレールに取付けるためのDINレールアダプタ。側面プレートUCS SW 145の代わりにケースに取付け。材料:ポリカーボネート、色:黒、RAL 9005相当

製品の詳細









互換性のある製品



特長

実用的なカスタムオプション
機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
制御盤やフィールドでの使用に柔軟な取付けオプション
ケース内の同一のレセプタクルにより、アプリケーションにあわせて適用可能
制御盤の内側と外側で色が異なり認識しやすい

よくある質問


UCSシリーズのケースはさまざまなアプリケーションで使用できますか。

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。... もっと見る

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。

もっと見る