USCユニバーサルケースは2つのまったく同一のハーフケースと取外し可能な側面プレートで構成されています。コーナーインサートはさまざまなバージョンと色があり、ハーフケースを接続して側面プレートのガイドとして機能します。加工が簡単で2種類のケースサイズに対応します。アダプタと対応する側面プレートにより、ケースの容量を増やすことができます。
ヒートシンク 接続素子 ケースシリーズ: UCS、 型式: ハーフシェル、 部材: アルミ、 アルマイト処理、 幅: 94.8 mm、 高さ: 114.8 mm、 ケース本体ハーフシェルのフライス加工が必要です。