UT 6-TG-EX BU
-
断路端子台
1291262
断路端子台、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 10 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
製品の詳細
| 概要 | 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。 |
| アプリケーション | メカニカルエンジニアリング |
| プラントエンジニアリング | |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 6 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A5 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ 超音波・圧縮処理済み | 0.34 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] 超音波・圧縮処理済み | 22 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 定格電流 | 20 A |
| 最大負荷電流 | 20 A (接続電線断面積が10 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec llC Gc |
| 動作温度範囲 | -50 °C ... 130 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 3047183 ATP-UT-TWIN |
| 3046499 P-FU 6,3X32-EX | |
| 3046509 P-FU 6,3X32 LED 24-EX | |
| 3046512 P-FU 6,3X32 LED 60-EX | |
| 3046525 P-FU 6,3X32 LA 250-EX | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE | |
| ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-8 / 3030284 |
| プラグインブリッジ / FBS 3-8 / 3030297 | |
| プラグインブリッジ / FBS 4-8 / 3030307 | |
| プラグインブリッジ / FBS 5-8 / 3030310 | |
| プラグインブリッジ / FBS 10-8 / 3030323 | |
| ブリッジデータ | 39 A / 6 mm² |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 250 V |
| 定格電流 | 6.3 A |
| 最大負荷電流 | 6.3 A |
| Ex接続データ 概要 | |
| トルク範囲 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
| 定格接続サイズ | 6 mm² |
| 定格断面積 AWG | 8 |
| 電線接続容量(単線) | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 8 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 8 |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 24 ... 12 |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 24 ... 12 |
| 接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² |
| 接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 6 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、AWG | 24 ... 12 |
| 幅 | 8.2 mm |
| 高さ | 57.8 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 47.5 mm |
| NS 35/15の奥行き | 55 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1291262 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1132 |
| GTIN | 4063151523930 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 18.31 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18.31 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-8 - プラグインブリッジ 3030297
-
FBS 4-8 - プラグインブリッジ 3030307
-
FBS 5-8 - プラグインブリッジ 3030310
-
FBS 6-8 - プラグインブリッジ 3032470
-
RB 16-6 - 段違いブリッジ 3047072
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047264
-
RB UT 6-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047251
-
ATP-UT-TWIN - 仕切り板 3047183
-
LPS-8/E - サービスコネクタ 3270560
-
LPS-8 - サービスコネクタ 3270561
-
LPO 6/E - ピックアッププラグ 3270525
-
LPO 6 - ピックアッププラグ 3270526
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
PAI-4-FIX BU - テストアダプタ 3032729
-
PAI-4-FIX OG - テストアダプタ 3034455
-
PAI-4-FIX YE - テストアダプタ 3032745
-
PAI-4-FIX RD - テストアダプタ 3032732
-
PAI-4-FIX GN - テストアダプタ 3032758
-
PAI-4-FIX BK - テストアダプタ 3032774
-
PAI-4-FIX GY - テストアダプタ 3032790
-
PAI-4-FIX VT - テストアダプタ 3032761
-
PAI-4-FIX BN - テストアダプタ 3032787
-
PAI-4-FIX WH - テストアダプタ 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - テストアダプタ 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - テストアダプタ 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - テストアダプタ 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - テストアダプタ 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - テストアダプタ 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - テストアダプタ 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - テストアダプタ 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1052002
-
ZB 8 CUS - クイックマーカー 0825011
-
UC-TM 8 - 端子台マーキング 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0824597
-
UCT-TM 8 - 端子台マーキング 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1052413
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
P-DI - 断路プラグ 3036783
-
P-DI GY - 断路プラグ 3047390
-
P-FIX - 絶縁コネクタ 3038956
-
P-CO - 部品コネクタ 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - 部品コネクタ 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - 部品コネクタ 3032460
-
P-DI GN - 断路プラグ 1071062
-
P-CO XL - 部品コネクタ 3036797
-
P-CO XL SKN - 部品コネクタ 3036798
-
P-CO L - 部品コネクタ 1782755
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
PS-6 - テストプラグ 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - テストプラグ 3038736
-
SZS 1,0X4,0 VDE - ドライバ 1205066
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
P-FU 6,3X32-EX - ヒューズプラグ 3046499
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - ヒューズプラグ 3046509
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - ヒューズプラグ 3046512
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - ヒューズプラグ 3046525
-
P-DI - 断路プラグ 3036783
-
P-DI GY - 断路プラグ 3047390
-
P-DI GN - 断路プラグ 1071062
特長
ダブルブリッジシャフトで個別分電と給電が続可能
Ex nA認証でプロセステクノロジに最適
コンパクト設計で20 Aの大電流容量