PAIS-4-FIX VT - テストアダプタ
3032802

テストアダプタ、 接続時の誤接触によるフィンガーセーフ、DIN EN 50274準拠、 4 mm試験用プラグ、5.2 mm、6.2 mm、8.2 mmピッチの端子台用、 極数: 1、 色: 紫

製品の詳細








互換性のある製品


特長

機能シャフトの任意のポイントに差し込みしっかりラッチ
4 mm径のセーフティテストプラグを収納するテストアダプタ