PAIS-4-FIX YE
-
テストアダプタ
3032799
テストアダプタ、 接続時の誤接触によるフィンガーセーフ、DIN EN 50274準拠、 4 mm試験用プラグ、5.2 mm、6.2 mm、8.2 mmピッチの端子台用、 極数: 1、 色: 黄
製品の詳細
互換性のある製品
特長
機能シャフトの任意のポイントに差し込みしっかりラッチ
4 mm径のセーフティテストプラグを収納するテストアダプタ