PTTBS 2,5-DIO/O-U/U-OG/O-GN - コンポーネント端子台
1032739

コンポーネント端子台、 ダイオード1N4007組込み品、 定格電流: 0.5 A、 接続数: 4、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段目、2段目、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能