機器メーカー様向けの参考事例 安定した接続:これにより、機器メーカーとしてのお客様を前進させます。
コネクタおよびプリント基板用端子台の小型化、取扱いの容易化、多用途化:機器メーカーは、産業ソリューションおよびインフラソリューションにおいてますます重要な役割を果たしています。アプリケーションの知識と幅広い製品ラインアップと共に、当社が提供しているお客様ニーズに合わせたサービスをご覧いただけます。
フエニックス・コンタクトの機器接続テクノロジをお客様がどのように利用しているかをご覧ください。
自動ゲート制御へのSKEDDダイレクトプラグインコネクタ
自動制御装置へのダイレクトプラグイン方式:ASO GmbH社はSKEDDダイレクトプラグインコネクタを、自動ゲートコントローラ「Drico 2.0」に使用しています。フエニックス・コンタクトのコネクタにより、必要に応じて接続を追加することができます。
最新のLED照明用の信頼性の高い接続ソリューション
屋外使用向けのLEDテクノロジ:WE-EF Leuchten GmbH社は、街路やビル内の光源向けのフエニックス・コンタクトのLED接続テクノロジに頼っています。フエニックス・コンタクトのLEDソリューションにより、屋外の照明は使いやすく頑丈です。
エンドツーエンドの通信に向けた未来のセンサテクノロジ
SPEは、フィールドレベルに至るまでのすべてにおいて、接続の持続可能性とスマートさを向上するための必須機能を備えています。センサメーカーであるJUMO社が測定テクノロジにおいて未来志向型の通信メディアとしてSPEを活用するのももっともなことです。フエニックス・コンタクトはこのために必要な接続テクノロジを提供しています。これは、プロジェクトレベルでの密接な協力関係の産物です。
電気レーシングカー向けのコネクタ
技術革新で知られるドイツの1地域、東ウェストファリア(East Westphalia)の中心で、TH OWL University of Applied Sciencesの学生チームが、学生フォーミュラに参加するために新しい電気レーシングカーの開発に取り組んでいます。バッテリーには、通信用コネクタや堅牢なバッテリーポールコネクタをはじめとする、フエニックス・コンタクトのさまざまなコネクタが使用されています。
産業アプリケーションにおける画像データ
光学センサは産業アプリケーションにおけるシステムの「目」の役割を果たします。しかしながら、人間と同じように産業アプリケーションにおいても、高性能の周辺システムは画像処理がエラーのない状態で、必要なパフォーマンスレベルにおいて確実に機能するようにしなければなりません。ここでは、フエニックス・コンタクトの通信用コネクタが、信頼性の高いソリューションを提供します。
RJ45による堅牢な高速ケーブル配線
VDS Verkehrstechnik GmbH社は、速度測定器が最も厳しい環境条件下でも完璧に機能するよう、過酷な条件下でフエニックス・コンタクトの産業用RJ45通信用コネクタを採用しています。また、さまざまなケーブルアウトレット方向があるため、現場接続用コネクタは、現場でのケーブル配線に関しても高い柔軟性を備えています。
M8およびM12接続テクノロジを備えたコンパクトサーボドライブ
インダストリー4.0向けの丸型コネクタ:Jenaer Antriebstechnik GmbH社は、フエニックス・コンタクトのM8およびM12接続テクノロジを、モジュール型コンパクトサーボドライブに使用しています。これにより、顧客はシステムの生産性と効率を向上させることができます。
電子機器用ケースから制御盤モジュールまで
プラントエンジニアリング向けのカスタムフィットケース:多数の接続ポイントを備えた、より低いフィールドレベルのコンパクトなモジュールは希少です。このためPepperl+Fuchs社はKE5制御盤モジュールを、フエニックス・コンタクトと協力してME-IO電子機器用ケースに基づいて開発しました。
DINレールバスコネクタ付きのモジュール型ケースコンセプト
温度とエネルギー用記録機器向けの機能パッケージ:Scheidl GmbH社はフエニックス・コンタクトのBC電子機器用ケースをエネルギーコントローラに使用しています。16極のDINレールバスコネクタが機器設計の鍵でした。
IoT Gateway向けのユニバーサルケースコンセプト
IoTアプリケーション向けの適応可能なケース:MyOmega Systems GmbH社は、ケースパーツのモジュール性の高い柔軟なケースコンセプトを探していました。そして、求めていたものをフエニックス・コンタクトで見つけました。電子機器用ケースUCSは現在、「d3」IoT Gatewayの保護ケースの役割を果たしています。
ビルディングオートメーション向け電子機器用ケース
スマートビルディング向けの前面接続ケース:Neuberger Gebäudeautomation GmbH社は、ME-IO電子機器用ケースを室内オートメーションシステムOpen.Roomで使用しています。Neuberger社はフエニックス・コンタクトと共に、ケースを特殊要件向けに改良しました。