ICS25-F90S-7035 - Csatlakozóblende
1287425

Kalapsínre szerelhető készülékház, ICS kitöltő, zárt, szélesség: 25 mm, magasság: 7,25 mm, mélység: 89,8 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Rugalmasan használható az építőrendszernek és a csatlakozástechnika egyedülálló modularitásának köszönhetően
Beépíthető elemei szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és antennacsatlakozók
Optimális helykihasználás, valamint a kialakítás, a színek és a feliratok illeszthetősége
Tetszőleges ügyféligény szerinti csatlakozástechnika egyedi feldolgozása
A beültetett nyomtatott áramköri lapok egyszerű és gyors becsúsztatható szerelése a stabil vezetősíneknek köszönhetően