PSPT 2,5/ 4-ST GYBN
-
Nyomtatott áramköri csatlakozó
1086730
Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürkésbarna, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 300 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 4, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs
Termékrészletek
Terméktípus | Nyomtatott áramköri dugasz |
Termékcsalád | PSPT 2,5/..-ST |
Pólusszám | 4 |
Raszterméret | 5 mm |
Sorok száma | 1 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 16 A |
UN névleges feszültség | 300 V |
Átmeneti ellenállás | 1,5 mΩ |
Méretezési feszültség (III/3) | 300 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 300 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 600 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
Csatlakozástechnika | |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Érintkezőtípus | Aljzat |
Reteszelés | |
Reteszelés módja | nélkül |
Rögzítőperem | nincs |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csatlakozási irány vezeték / NYÁK | 0 ° |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Idomszer a x b / átmérő | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (Sn) |
Az érintkezőrész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (Sn) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | szürkésbarna (8019) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
Anyagadatok - működtető elem | |
Szín (Működtető elem) | narancs (2003) |
Szigetelőanyag | PBT |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 5 mm |
Szélesség [w] | 19,95 mm |
Magasság [h] | 15 mm |
Hossz [l] | 21,3 mm |
Üzemeltetési tudnivalók | A COMBICON dugaszolható csatlakozók a DIN EN 61984 szabvány értelmében kapcsolási teljesítmény nélküli dugaszolható csatlakozók (COC). Rendeltetésszerű használat mellett feszültség, illetve terhelés alatti állapotban csatlakoztatásuk és szétválasztásuk is tilos. |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• A cikk tokozatlan dugaszként házba való beszerelésre való. | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott állapotban üzemeltesse. |
Vezetékcsatlakozás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Többszöri csatlakoztatás és kioldás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Húzásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,2 mm² / tömör / > 10 N |
0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
2,5 mm² / tömör / > 50 N | |
2,5 mm² / hajlékony / > 50 N | |
Dugaszolási és húzóerők | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
A ciklusok száma | 25 |
Dugaszolási erő pólusonként kb. | 13 N |
Húzóerő pólusonként kb. | 8 N |
Feliratozások tartóssága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Polarizáció és kódolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Szemrevételező vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Méretvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Élettartam-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 4,8 kV |
R1 átmeneti ellenállás | 1,5 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás | 1,6 mΩ |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 30 GΩ |
Klimatikus vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korróziós igénybevétel | 0,2 dm3 SO2 , 300 dm3/40 °C/1 ciklusra |
Hőigénybevétel | 105 °C/168 h |
Álló váltakozófeszültség | 2,21 kV |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Ellenőrzött pólusszám | 4 |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 30 GΩ |
Hőmérsékleti ciklusok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 300 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 3,2 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 300 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 600 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
Cikkszám | 1086730 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 500 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHADB |
Termékkulcs | ACHADB |
GTIN | 4055626881119 |
Tömeg/db (csomagolással) | 4,925 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5,07 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
Változatosan kódolható a hibás dugaszolás elleni nagymértékű védelem érdekében
Gyors és egyszerű kódolás a dugaszolható csatlakozó és az alapsáv első csatlakoztatásakor
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51