MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1546540

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürke, névleges áram: 16 A (lásd az öregedési jelleggörbét), méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: MSTBT 2,5 HC/..-STP, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5 HC, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Merőleges csavaros dugaszolható csatlakozó
Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás