MSTB 2,5 HC/ 4-G RD - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1427621

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: vörös, névleges áram: 16 A (lásd az öregedési jelleggörbét), méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 4, cikkcsalád: MSTB 2,5 HC/..-G, raszterméret: 5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,23 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5 HC, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz