ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1084024

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 150 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 5, sorok száma: 1, pólusszám: 5, csatlakozások száma: 5, cikkcsalád: ICC..-PSC1,5/..-3,5, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: ICC 1,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Változatosan kódolható a hibás dugaszolás elleni nagymértékű védelem érdekében
Gyors és egyszerű kódolás a dugaszolható csatlakozó és az alapsáv első csatlakoztatásakor
Nagy egységsűrűség a 3,5 mm-es raszternek köszönhetően