ICS25-F22A-1018 - Csatlakozóblende
1287376

Kalapsínre szerelhető készülékház, ICS kitöltő, antenna-dugasznyílással, szélesség: 25 mm, magasság: 7,25 mm, mélység: 22,4 mm, szín: sárga (hasonló RAL 1018)

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Rugalmasan használható az építőrendszernek és a csatlakozástechnika egyedülálló modularitásának köszönhetően
Beépíthető elemei szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és antennacsatlakozók
Optimális helykihasználás, valamint a kialakítás, a színek és a feliratok illeszthetősége
Tetszőleges ügyféligény szerinti csatlakozástechnika egyedi feldolgozása
A beültetett nyomtatott áramköri lapok egyszerű és gyors becsúsztatható szerelése a stabil vezetősíneknek köszönhetően