ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035
-
Készülékház felső része érintőkijelzővel
1077656
Kalapsínre szerelhető készülékház, Felsőrész, integrált rezisztív 2,4" érintőkijelző, felbontás: 320 x 240 Képpont, interfész: 4 vezetékes SPI, félduplex, Készülékházfedél, szélesség: 50,1 mm, magasság: 100 mm, mélység: 14,35 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
| Háztípus | Moduláris ház |
| Házsorozat | ICS |
| Termékcsalád | ICS50-..100X.. |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | Színes TFT megjelenítő |
| Megjelenítés módja | rezisztív |
| Képátló | (Kijelző) |
| 2,4 '' / 6,9 cm (Kijelző) | |
| Képernyő felbontása | 320 x 240 Képpont (QVGA) |
| Kijelzőformátumok | 3:4 |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED, fehér |
| Vezérlő | ST7789V |
| Interface | 4-wire SPI half duplex |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 50,1 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Mélység | 14,35 mm |
| Mélység az alsó rész felfekvő felületétől mérve | 11,9 mm |
| Méretek | 50,1 mm x 100 mm x 14,35 mm |
| 48,96 mm x 36,72 mm (Aktív tartomány) | |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag Készülékház felső része | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 20 m/s² |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Gyorsulás | 150 m/s² |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Vizsgálati specifikáció | VDMA 24364:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
| NYÁK-rögzítés módja | Betolható fiók |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szerelési mód | Bepattintás |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 1077656 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHAEI |
| Termékkulcs | ACHAEI |
| GTIN | 4055626791609 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 44,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 33,4 g |
| Vámtarifaszám | 85480090 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
ICS25-F22V-7035 - Csatlakozóblende 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Csatlakozóblende 1104313
-
ICS25-F22V-1018 - Csatlakozóblende 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Csatlakozóblende 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Csatlakozóblende 1104312
-
ICS25-F67V-9005 - Csatlakozóblende 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Csatlakozóblende 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - Csatlakozóblende 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - Csatlakozóblende 1287405
-
ICS25-F112V-9005 - Csatlakozóblende 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - Csatlakozóblende 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Csatlakozóblende 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Csatlakozóblende 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Csatlakozóblende 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Csatlakozóblende 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Csatlakozóblende 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Csatlakozóblende 1072519
-
ICS25-F45S-1018 - Csatlakozóblende 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Csatlakozóblende 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Csatlakozóblende 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - Csatlakozóblende 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Csatlakozóblende 1287415
-
ICS25-F112S-7035 - Csatlakozóblende 1287413
-
ICS25-F22A-7035 - Csatlakozóblende 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Csatlakozóblende 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Csatlakozóblende 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Csatlakozóblende 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - Csatlakozóblende 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Csatlakozóblende 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Csatlakozóblende 1071629
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Dugaszolható csatlakozók D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Dugaszolható csatlakozók D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Dugaszolható csatlakozók D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Dugaszolható csatlakozók D-SUB 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optikai kábel 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optikai kábel 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optikai kábel 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Optikai kábel 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Optikai kábel 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Optikai kábel 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Optikai kábel 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Optikai kábel 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Optikai kábel 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Optikai kábel 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Optikai kábel 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Hűtőtest 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Hűtőtest 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Hűtőtest 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Hűtőtest 1328715
-
ICE50-R100X67-A1 - Hűtőtest 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - Hűtőtest 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - Hűtőtest 1328713
-
ICC-CODING - Kódolóelem 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1560994
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
Az Ön előnyei
Házrendszer a megjelenítés és kezelés számára a kapcsolószekrényben
Egymáshoz illeszkedő házak előre beszerelt érintőképernyővel
Előre előkészített részegységek időtakarékos összeépítése
Rugalmasan használható az építőrendszernek és a csatlakozástechnika egyedülálló modularitásának köszönhetően
Beépíthető elemei szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és antennacsatlakozók
8 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és max. két soros érintkezővel a modulok közötti egyszerű kommunikáció érdekében
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51