Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1332634

USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, védettség: IP20, pólusszám: 4, 480 Mbit/s, anyag: Fém, csatlakozási mód: Forrasztható csatlakozás, USB 2.0

Termékrészletek








Az Ön előnyei

SMD reflow forrasztáshoz optimalizálva
Adatátvitel 480 Mbit/s-ig
Automatizált feldolgozás a hevedercsomagolásnak köszönhetően