ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1522851

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: kék, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 150 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 5, sorok száma: 1, pólusszám: 5, csatlakozások száma: 5, cikkcsalád: ICC..-PPC1,5/..-3,5, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: ICC 1,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, A rugónyitó színe: narancs

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
Változatosan kódolható a hibás dugaszolás elleni nagymértékű védelem érdekében
Direkt rugós technológia a gyors és egyszerű vezetékezés érdekében
Gyors és egyszerű kódolás a dugaszolható csatlakozó és az alapsáv első csatlakoztatásakor
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
Nagy egységsűrűség a 3,5 mm-es raszternek köszönhetően