ICE50-R122X22-A1
-
Hűtőtest
1328707
Hűtőtest a házsorozat: ICS, anyag: Alumínium, eloxált, cikkcsalád: ICS50-..122X.., szélesség: 22,4 mm, magasság: 50,1 mm, Egyedi maró megmunkálás lehetséges.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen támogatást nyújt a Phoenix Contact a hőmenedzsment területén?
A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és (egyedi) hűtőtestekkel nyújt támogatást.... Bővebben
A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és (egyedi) hűtőtestekkel nyújt támogatást.
KevesebbMely házcsaládokhoz kaphatók hűtőtestek?
Hogyan valósul meg a hőátadás a hot spot pont és a hűtőtest között?
Az erősen felmelegedő alkatrészt (a hot spotot) hővezető anyag (TIM) köti össze a hűtőtesttel. Az UCS házrendszer esetében az opcionálisan felszerelt hőelosztók segítségével nagyobb távolságok is áthidalhatók a hűtendő alkatrész és a hűtőtest között.... Bővebben
Az erősen felmelegedő alkatrészt (a hot spotot) hővezető anyag (TIM) köti össze a hűtőtesttel. Az UCS házrendszer esetében az opcionálisan felszerelt hőelosztók segítségével nagyobb távolságok is áthidalhatók a hűtendő alkatrész és a hűtőtest között.
KevesebbHogyan lehet a különböző magasságú és méretű alkatrészeket optimálisan a hűtőtesthez csatlakoztatni?
Milyen hatással van a melegedés a készülék megbízhatóságára?
A készülék megbízhatóságára és élettartamára a maximális hőmérsékletnek van a legnagyobb hatása. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.... Bővebben
A készülék megbízhatóságára és élettartamára a maximális hőmérsékletnek van a legnagyobb hatása. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.
KevesebbMely tényezők befolyásolják a ház hőmérsékletét?
A környezethez képesti nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű komponensek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.... Bővebben
A környezethez képesti nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű komponensek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.
KevesebbMilyen információkat adnak a veszteség teljesítmény diagramok?
A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértéké... Bővebben
A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértékét adja meg. A bemutatott esetek egyrészt a teljes felületű melegedés és egy 20 x 20 mm-es hot spot felmelegedése, másrészt egy házba szerelt és egy ház nélküli nyomtatott áramköri lapban különböznek egymástól.
KevesebbHogyan segítik a hűtőtestek a hőelvezetést?
A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segít... Bővebben
A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segítségül, amelynél a meleg levegő felszáll, és maga után húzza a hideg levegőt.
KevesebbMilyen egyéb lehetőségek léteznek a termikus optimalizálásra?
Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.... Bővebben
Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.
Kevesebb