ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Készülékház felső része érintőkijelzővel
1525286

Kalapsínre szerelhető készülékház, Felsőrész, integrált rezisztív 2,4" érintőkijelző, interfész: 4 vezetékes SPI, félduplex, szélesség: 50,1 mm, magasság: 122,5 mm, mélység: 14,35 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Házrendszer a megjelenítés és kezelés számára a kapcsolószekrényben
Egymáshoz illeszkedő házak előre beszerelt érintőképernyővel
Előre előkészített részegységek időtakarékos összeépítése
Rugalmasan használható az építőrendszernek és a csatlakozástechnika egyedülálló modularitásának köszönhetően
Beépíthető elemei szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és antennacsatlakozók
8 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és max. két soros érintkezővel a modulok közötti egyszerű kommunikáció érdekében