ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs
1474487

termékcsalád COMBICON Terminals M
keresztmetszet 2,5 mm2
raszterméret 5 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 18 A, méretezési feszültség (III/2): 300 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: ICC..-TP2,5/..L5,0, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: világosszürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,15 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Bal oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kapcsok merőlegesek a nyomtatott áramköri lapra, a kalapsínre szerelt készülékek optimális hozzáférése érdekében
Direkt rugós technológia a gyors és egyszerű vezetékezés érdekében
Fix vezetékezés és csökkentett számú egyedi alkatrész
Választás a különböző rácsméretek között
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető

Gyakran ismételt kérdések


Milyen védettséget nyújtanak a cikkek?

A dugaszok IP20 védettséggel rendelkeznek.